M 660-11-2-Y
Tuotenumero:101055321

Tuotekuvaus
- ilman kiinnityslaippaa
- kumikotelo
- juotosliittimet ja lattaliittimet
Tilaustiedot
TuotekuvausM 660-11-2-Y
Tuotenumero (tilausnumero)101055321
EAN (European Article Number)4030661004464
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
Kotelon materiaaliSynthetic rubber (NBR)
Bruttopaino11g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiFlat push button
Mekaaninen elinikä, minimi3.000.000kytkentäalue
Toimintavoima4N
Contact opening0.4 mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi1N
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinSolder and plug connection
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-151A
KytkinosaChange-over contact with single break
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
kytkentätaajuus10.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenkullattu hopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.08.2026 klo 00.32