M 6800-11-2-8V
Tuotenumero:101081634

Tuotekuvaus
- juotos-, pistoketai ruuviliitimet
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausM 6800-11-2-8V
Tuotenumero (tilausnumero)101081634
EAN (European Article Number)4030661073415
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliMuovi, kestomuovi
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Bruttopaino8g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima4N
Contact opening0.5 mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi0,8N
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinJuotosliitin
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
KytkinosaChange-over contact with double break with two separated contact bridges
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
Värähtelyaika, maksimi1,5ms
kytkentätaajuus30.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.09.2026 klo 14.14