M 687-11-3
Tuotenumero:101055287

Tuotekuvaus
- ruuvi- tai lattaliittimet
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausM 687-11-3
Tuotenumero (tilausnumero)101055287
EAN (European Article Number)4030661004211
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
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaalipaineensäätö muovi
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Kannen materiaaliMuovi, kestomuovi
Bruttopaino25g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima4N
Contact opening0.5 mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi0,8N
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP40
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
KytkinosaChange-over contact with double break with two separated contact bridges
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
Värähtelyaika, maksimi1,5ms
kytkentätaajuus30.000/h
Kytkentäaika, maksimi10ms
Koskettimen materiaali, sähköinenkullattu hopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.07.2026 klo 22.24