M 6900-11-3-P2
Tuotenumero:101061926

Tuotekuvaus
- juotos-, pistoketai ruuviliitimet
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausM 6900-11-3-P2
Tuotenumero (tilausnumero)101061926
EAN (European Article Number)4030661076331
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
Kotelon materiaaliMuovi, kestomuovi
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Bruttopaino8g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Päätyasentoon jääväKyllä (1)
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima4N
Contact opening0.5 mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi1,3N
Tunnistusnopeus, minimi10mm/min
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinLitteä pistokeliitin - 6.35 x 0.8 mm
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
KytkinosaChange-over contact with double break
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Värähtelyaika, maksimi3ms
kytkentätaajuus30.000/h
Kytkentäaika, maksimi10ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.07.2026 klo 06.12