M 697-11-3-8R
Tuotenumero:101055189

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- ruuvi- tai lattaliittimet
Tilaustiedot
TuotekuvausM 697-11-3-8R
Tuotenumero (tilausnumero)101055189
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
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaalipaineensäätö muovi
Ohjainpään materiaaliGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Kannen materiaaliMuovi, kestomuovi
Vivun materiaaliZinc-plated metal
Bruttopaino40g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRoller plunger 8R
Rullan materiaaliGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima4N
Contact opening0.5 mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi1,3N
Tunnistusnopeus, minimi10mm/min
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP00
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
KytkinosaChange-over contact with double break
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Värähtelyaika, maksimi3ms
kytkentätaajuus30.000/h
Kytkentäaika, maksimi10ms
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 02.08.2026 klo 05.17