M3V4D 330-11Y-M20
Arkisto
Tuotenumero:101165920

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
- Sopii alhaisille käyttönopeuksille
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Silikonivapaa
- Testattu voimalaitossovelluksissa
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennoituva rajakytkin
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Ohjainpää asennoituvalla 90° päätyasennolla