MAF 330-11Y-M20
Arkisto
Tuotenumero:101160633

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
- Sopii alhaisille käyttönopeuksille
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Silikonivapaa
- Testattu voimalaitossovelluksissa
- Voidaan aktivoida kaikista suunnista
- Jousen elastisuuden ansiosta poikkeutus on mahdollista myös maksimaalisen kytkentäkulman 15° yli