Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Kuormalavapakkausasema
  2. Materiaalin toimitus ja poisto

Materiaalin toimitus ja poisto

SLC 440

SLC 440

  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •Status and diagnostics via App with bluetooth
  • •active integrated set-up tool
  • •Blanking: fixed/floating
  • •Double acknowledgement/reset
  • •Integrated contactor control
  • •Beam coding
  • •Process safety with highest availability
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
  • •optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
Mene luokkaan
SLC 445

SLC 445

  • •Multifunctional
  • •Muting
  • •Cyclic mode
  • •Double acknowledgement/reset
  • •Multiscan
  • •Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • •active integrated set-up tool
  • •Blanking: fixed/floating
  • •Status and diagnostics via 7-segment display
  • •Integrated contactor control
  • •User-friendly parameter setting, no tools required
Mene luokkaan