MBGAC422
Tuotenumero:161217249

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M20
- Alumiinikotelo
- Sopii vankkarakenteisiin käskylaitteisiin
Tilaustiedot
TuotekuvausMBGAC422
Tuotenumero (tilausnumero)161217249
EAN (European Article Number)4030661444475
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Yleiset ominaisuudet
DesignAssembly housing
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
Kotelon yläosan väriRAL 7001 (Harmaa)
Kotelon alaosan väriRAL 7001 (grey)
Bruttopaino850g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MaadoitusKyllä
Asentojen lukumäärä2
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentotakana
Kiinnitysfour rear-side mounting holes 5 mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus160mm
leveys100mm
Korkeus80mm
Mounting diameter22,3mm
Asennusväli52 x 146mm
Porattujen reikien välinen välietäisyys40mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.10.2026 klo 16.26