MBGAC532
Tuotenumero:101213387

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M20
- Alumiinikotelo
- HÄTÄ-SEIS-kotelo keltaisella kannella ANSI-standardin mukaisesti.
- HÄTÄ-SEIS-kotelo suojakauluksella
- Sopii vankkarakenteisiin käskylaitteisiin
Tilaustiedot
TuotekuvausMBGAC532
Tuotenumero (tilausnumero)101213387
EAN (European Article Number)4030661444529
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon yläosan väriRAL 7001 (Harmaa)
Kotelon alaosan väriHarmaa
Bruttopaino850g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asentojen lukumäärä2
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentootsapinnalla
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys100mm
Korkeus80mm
Syvyys160mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.08.2026 klo 05.41