MBGHAC311YE
Tuotenumero:103007922
Arkisto

Tuotekuvaus
- HÄTÄ-SEIS-kotelo keltaisella kannella ANSI-standardin mukaisesti.
- HÄTÄ-SEIS-kotelo suojakauluksella
- 1 Kaapeliläpivienti M20
- Alumiinikotelo
- Sopii vankkarakenteisiin käskylaitteisiin
Tilaustiedot
TuotekuvausMBGHAC311YE
Tuotenumero (tilausnumero)103007922
EAN (European Article Number)4030661474472
Yleiset ominaisuudet
DesignAssembly housing
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
Kotelon yläosan väriRAL 1012 (Keltainen)
Kotelon alaosan väriRAL 7001 (grey)
Bruttopaino600g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sopii hätäkatkaisuun Kyllä
Kansi suojakauluksella Kyllä
MaadoitusKyllä
Asentojen lukumäärä1
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentotakana
Kiinnitysfour rear-side mounting holes 5 mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus100mm
leveys100mm
Korkeus105mm
Mounting diameter22,3mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.09.2026 klo 14.57