MBK311
Tuotenumero:101008556

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP67
- Sopii vankkarakenteisiin käskylaitteisiin
- 2 Kaapeliläpivientejä M20
Tilaustiedot
TuotekuvausMBK311
Tuotenumero (tilausnumero)101008556
EAN (European Article Number)4030661613369
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliPlastic, glass-fibre reinforced polyamide, self-extinguishing
Kotelon yläosan väriRAL 7021 (greyblack)
Kotelon alaosan väriRAL 7021 (grey-black)
Bruttopaino200g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Läpilyöntireiät tiivisteholkilleKyllä
MaadoitusKyllä
Asentojen lukumäärä1
Mekaanisten liitäntöjen lukumäärä1
Kaapeliläpivientien lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentoleft and right
Type of the fixing screws4x M4
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät PE
Kaapeliohjain2 x M20
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus85mm
leveys85mm
Korkeus84mm
Mounting diameter22,3mm
Asennusväli70 x 70mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-40 ... +100 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.11.2026 klo 20.28