MDH2-20A01
Tuotenumero:101217385

Tuotekuvaus
- Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti
- Suojausluokka IP 69K
Tilaustiedot
TuotekuvausMDH2-20A01
Tuotenumero (tilausnumero)101217385
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss number, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluAdd-on module main switch 40 A
DesignAuxiliary contact module 2 NO late make/early breake
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Additional module for retrofitting for front installation main switch
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon värimusta
Bruttopaino22g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
KiinnitysRuuvit
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi1 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm², taipuisa
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala14AWG
Tightening torque of electrical connection2,5Nm
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus72mm
leveys20mm
Korkeus40mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated operating voltage500VAC
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan3.000A
Käyttöluokka AC-15500VAC
Käyttöluokka AC-151A
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Mounting screws included in the delivery
Huomautus
Note (General)Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.10.2026 klo 12.56