MELDELEUCHTE G24 -M16
Tuotenumero:101150876
Arkisto

Tuotekuvaus
- punainen LED ja vihreä LED
- valkoinen linssi (kirkas)
Tilaustiedot
TuotekuvausMELDELEUCHTE G24 -M16
Tuotenumero (tilausnumero)101150876
EAN (European Article Number)4030661287935
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Yleiset ominaisuudet
Kuvun väriValkoinen
Bruttopaino14g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
MerkkilamppuKyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä3
Optical signalYes
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1,5Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus0,2m
johdon poikkipinta-ala0,34mm²
johdon poikkipinta-ala22AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height20mm
avainväli17SW
Kalotin halkaisija15mm
Halkaisija, metrinen ISO-kierre nousuarvollaM16 x 1.5
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-5 ... +70 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta20mA
Tilanäyttö
LEDin väripunainenvihreä
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.09.2026 klo 10.40