MFB2-00A01
Tuotenumero:103038469

Tuotekuvaus
- Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti
- Suojausluokka IP 69K
Tilaustiedot
TuotekuvausMFB2-00A01
Tuotenumero (tilausnumero)103038469
EAN (European Article Number)4030661553498
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss number, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluAdd-on module main switch 63 A
DesignN-Terminal
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Additional module for retrofitting for front installation main switch
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon värimusta
Bruttopaino40g
Mekaaniset tiedot
KiinnitysRuuvit
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi1 mm², taipuisa4 mm², jäykkä
Kaapelikoko, maksimi10 mm², taipuisa16 mm², jäykkä
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala4AWG
Tightening torque of electrical connection1,8Nm
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus72mm
leveys20mm
Korkeus40mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta63A
Rated operating voltage690VAC
Kytkentäteho, AC-318.500W
Kytkentäteho, AC-2322.000W
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Mounting screws included in the delivery
Huomautus
Note (General)Can be used for 63A main switches of the product series B200, series B263
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.11.2026 klo 21.55