MFH2-00A01
Tuotenumero:101216912

Tuotekuvaus
- Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti
- Suojausluokka IP 69K
Tilaustiedot
TuotekuvausMFH2-00A01
Tuotenumero (tilausnumero)101216912
EAN (European Article Number)4030661664002
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss number, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluAdd-on module main switch 40 A
DesignN-Terminal
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Additional module for retrofitting for front installation main switch
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon värimusta
Bruttopaino25g
Mekaaniset tiedot
KiinnitysRuuvit
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,75 mm², taipuisa1 mm², jäykkä
Kaapelikoko, maksimi6 mm², taipuisa10 mm², jäykkä
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala8AWG
Tightening torque of electrical connection2,5Nm
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus72mm
leveys20mm
Korkeus40mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta40A
Rated operating voltage690VAC
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan15.000A
Kytkentäteho, AC-311.000W
Kytkentäteho, AC-2315.000W
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Mounting screws included in the delivery
Huomautus
Note (General)Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.11.2026 klo 17.01