MH 303-00/11Y
Tuotenumero:101054639

Tuotekuvaus
- kevytmetalliseosvalukotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausMH 303-00/11Y
Tuotenumero (tilausnumero)101054639
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
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
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu
Kotelon pinnoitteen materiaaliPainted (steelblue RAL 5011)
Kannen materiaaliLight alloy die-casting
Vivun materiaaliMetalli
Bruttopaino170g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRoller lever shape H
Rullan materiaaliGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Huomautus (kytkentäaika)Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan
Toiminnan vääntömomentti, minimi0,2Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainM16 x 1,5
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-40 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15220VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
KytkinosaChange-over contact with double break
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
Koskettimen materiaali, sähköinenSilver (AgNi 15)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 10.37