MK 015-11Y-M20
Tuotenumero:131160412

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausMK 015-11Y-M20
Tuotenumero (tilausnumero)131160412
EAN (European Article Number)8905236103445
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formRulla
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu, polttomaalattu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino265g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavipu
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta45°
Aktivointikulma, oikealta30°
Toimintavoima11N
Contact opening2 x 1,2 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi0,5m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala13AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
Leveys67mm
Korkeus113mm
Rullan leveys8,5mm
Rullan halkaisija20mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillat
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Värähtelyaika, maksimi2,5ms
Kytkentäaika, maksimi40ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Oikealta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 14.18