MKTB32
Tuotenumero:101005828

Tuotekuvaus
- ilman Lukkokaulus
- 4 Koskettimet
- Asennussyvyys 104 mm
- 2 kytkinasento
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Kiinnitys
- jopa 6 mm Etuseinän paksuus
Tilaustiedot
TuotekuvausMKTB32
Tuotenumero (tilausnumero)101005828
EAN (European Article Number)4030661488448
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
eCl@ss number, version 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusIEC/EN 60068-2-20
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Materiaalikestävyys (happo)partly suitable
Paljetiivisteen materiaaliKautsu
Paljetiivisteen materiaalin paksuus1mm
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen värimusta
Bruttopaino150g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Paluu 0-tilaanKyllä
UlkokäyttöKyllä
Galvanically separated contact bridgesKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Suuntien lukumäärä2
Hipaisuasentojen määrä2
Touch positionsAsento A, B
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä per suunta2
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, likiarvo11N
KiinnitysPyällysmutteri
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0,5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Asennussyvyys104mm
Varren pituus77mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Halkaisija asennusta varten standardin IEC/EN 60947-1 mukaan22.3 + 0.4mm
Asennusväli80 x 80mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 200 Hz, 20 g
Iskunkestävyys110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite440 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15250VAC
Käyttöluokka AC-158A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-135A
Kytkinosa2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.200/h
Switching elementspring return - spring return
Huomautus - Kemikaalikestävyys
Materiaalikestävyys (öljy)partly suitable
Materiaalikestävyys (otsoni)not suitable
Materiaalikestävyys (säätilat)suitable
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.11.2026 klo 07.43