ML 461-22Y
Tuotenumero:101059446

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
Tilaustiedot
TuotekuvausML 461-22Y
Tuotenumero (tilausnumero)101059446
EAN (European Article Number)4030661036045
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
SertifikaatitDNV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino2.290g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavarsi
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi5.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus64mm
Leveys118mm
Korkeus248mm
Rullan leveys9mm
Rullan halkaisija36mm
ISO-kierteen halkaisijaM4
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta4.000mA
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa2 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Värähtelyaika, maksimi5ms
kytkentätaajuus3.000/h
Kytkentäaika, maksimi35ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.07.2026 klo 08.37