ML30.241-70
Tuotenumero:103015923

Tuotekuvaus
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
- Quick assembly and connection
- DIN rail mounting
- Front potentiometer for adjusting the output voltage (22 to 28 V)
- Integrated PFC coil
- Wide input range (automatic selection)
- Superior temperature range and efficiency
Tilaustiedot
TuotekuvausML30.241-70
Tuotenumero (tilausnumero)103015923
EAN (European Article Number)4030661505275
eCl@ss number, version 12.027-04-07-01
eCl@ss number, version 11.027-04-07-01
eCl@ss number, version 9.027-04-07-01
ETIM number, version 7.0EC002540
ETIM number, version 6.0EC002540
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
IlmastorasitusIEC 60068-2-30
Bruttopaino140g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin IEC 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Type of electrical connectionRuuviliittimet
Kaapelikoko, minimi0,5 mm²
Kaapelikoko, maksimi6 mm²
Liittimien kiristysvääntömomentti1Nm
Allowed type of cableflexiblesolid single-wire
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus75mm
Syvyys91mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP20
Ambient temperature-10 ... +70 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan2 g
Iskunkestävyys30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz60Hz
Operating voltage100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage100 ... 240 VAC
Nimellisvirta0,3mA0,54mA
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi100VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi240VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, minimi100VAC
Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi240VAC
Nimellisjännite DC, minimi110VDC
Nimellisjännite DC, maksimi300VDC
Output voltage DC24 ... 28 VDC
Maximum output current1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Output power, maximum30W
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.10.2026 klo 00.03