schmersal_s_icon.png

MONTAGEPLATTE KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS

Tuotenumero: 101143543

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

MONTAGEPLATTE KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS

Tuotenumero (tilausnumero)

101143543

EAN (European Article Number)

4030661283104

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Materiaali

Metalli

Tuotteen väri

Hopea

Bruttopaino

610 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

197 mm

Korkeus

144 mm

Syvyys

5 mm

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

1x Asennuslevy


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.10.2025 2.27