schmersal_s_icon.png

安装底板 KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS

项目编号: 101143543

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据

订货数据

型号

安装底板 KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS

商品编号(订购编号)

101143543

EAN(欧洲商品编号)

4030661283104

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-92

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-92

ETIM 编号,7.0 版

EC002594

ETIM 编号,6.0 版

EC002594

总体数据

垫圈镀层材料

涂色

物料代码

金属薄膜

产品颜色

毛重

610 g

机械参数 - 尺寸

宽度

197 mm

高度

144 mm

深度

5 mm

发货范围

发货范围

1x 安装底板


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/27 下午8:19