schmersal_s_icon.png

取り付けプレート KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS

品番: 101143543

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

注文データ

製品タイプの説明

取り付けプレート KPL. MP AZ/AZM 415-B4PS

部品番号(注文番号)

101143543

EAN(欧州部品番号)

4030661283104

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-92

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-92

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-92

ETIM番号、バージョン7.0

EC002594

ETIM番号、バージョン6.0

EC002594

一般データ

ハウジング材質コーティング材

塗装

材質

金属フィルム

製品の色

総重量

610 g

機械的データ - 寸法

197 mm

高さ

144 mm

深さ

5 mm

納入品目

納入時同梱

1x 取付プレート


シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/21 23:58