MONTAGESATZ AZM 170 P
Tuotenumero:101150367

Tilaustiedot
TuotekuvausMONTAGESATZ AZM 170 P
Tuotenumero (tilausnumero)101150367
EAN (European Article Number)4030661287751
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino210g
Mekaaniset tiedot
AsennusohjeAsennus turvaoven suuntaisesti
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältääAluslevy DIN 433-4,3Kiinnityskulma AZM 170Kiinnityslevy AZ 17/AZM 170Linssikantaruuvi M4 x 10 standardin ISO 7380 mukaanLinssikantaruuvi M4 x 30 standardin ISO 7380 mukaanU-profiili AZM 170
Huomautus
Note (General)The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZM 170-B6.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.07.2026 klo 18.46