MP-AZM40
Tuotenumero:103045324

Tuotekuvaus
- Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
- Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausMP-AZM40
Tuotenumero (tilausnumero)103045324
EAN (European Article Number)4030661564807
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x fix mounting plate
Yleiset ominaisuudet
MateriaaliRuostumaton teräs
Tuotteen väriHopea
Bruttopaino283g
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus80mm
Syvyys6mm
Huomautus
Note (General)The universal mounting plate is suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.11.2026 klo 17.38