MQ 441-11Y
Tuotenumero:101054829

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 25 m
Tilaustiedot
TuotekuvausMQ 441-11Y
Tuotenumero (tilausnumero)101054829
EAN (European Article Number)4030661001890
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaalikevytmetalliseosvalu, polttomaalattu
Kannen materiaaliTeräs
Bruttopaino1.405g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
AsennoituvaEi
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi30.000kytkentäalue
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, maksimi4 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Tightening torque of electrical connection1,7Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Halkaisija, reikä22mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated operating voltage380VAC
Nimellisvirta4.000mA
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus3.600/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.10.2026 klo 17.31