MR 330-11Y-AUNI
Tuotenumero:131081139

Tuotekuvaus
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
- Sopii alhaisille käyttönopeuksille
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Silikonivapaa
- Testattu voimalaitossovelluksissa