MR 335-20Z-RMS-1637/1699
Arkisto
Tuotenumero:101208239


Tuotekuvaus
- Kultapinnoitetut täyshopeiset koskettimet
- Vain asemointitehtäviin
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- EN 50041 rakenne