MS-1051
Tuotenumero:101207758
Arkisto

Tuotekuvaus
- Keskiökiinnitys on vaihtoehtoinen kiinnitysmahdollisuus sivuprofiilikiinnitykselle.
- asennussarja keskiökiinnitykseen
- laitteelle SLC / SLG 420 - 425
Tilaustiedot
TuotekuvausMS-1051
Tuotenumero (tilausnumero)101207758
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss number, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x Kiinnityskulma4x Ruuvitx4 T-hahlo kiinnikkeet
Yleiset ominaisuudet
Kiinnityskulman materiaaliTeräs
Bruttopaino500g
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus42mm
Syvyys38mm
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)SLCSLG 420 - 425
Huomautus
Note (General)In case of higher mechanical loads (e.g. vibrations) combining the central mounting brackets is recommended.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.11.2026 klo 08.51