MS 6600-11-K-Y
Tuotenumero:101055354

Tuotekuvaus
- Kiinnityslaipalla
- kumikotelo
- juotosliittimet ja lattaliittimet
Tilaustiedot
TuotekuvausMS 6600-11-K-Y
Tuotenumero (tilausnumero)101055354
EAN (European Article Number)4030661004730
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliSynthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel
Bruttopaino57g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementtirubber collar
Mekaaninen elinikä, minimi3.000.000kytkentäalue
Toimintavoima13N
Contact opening0.4 mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi1,5N
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus0,5m
Pistokeliitinkaapeli
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
Note0.75 mm²
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-151A
KytkinosaChange-over contact with single break
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
kytkentätaajuus30.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenkullattu hopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 00.27