MS 6610-11-K-Z 5,0M
Tuotenumero:101106970
Arkisto

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausMS 6610-11-K-Z 5,0M
Tuotenumero (tilausnumero)101106970
EAN (European Article Number)4030661272467
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
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Ohjainpään materiaaliSynthetic rubber (NBR)
Bruttopaino316g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementtirubber collar
Mekaaninen elinikä, minimi3.000.000kytkentäalue
Toimintavoima8N
Contact opening0.35 mm
Avaimen ulostyöntövoima, minimi1N
Tunnistusnopeus, minimi10mm/min
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus5m
PistokeliitinH05VV-F 3x 0.75 mm²
Note0.75 mm²
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta4A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-151A
KytkinosaChange-over contact with single break
KytkentäperiaateMomenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella
kytkentätaajuus30.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenkullattu hopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.07.2026 klo 01.02