MS-AZ 200ST-T-1P2P-2568
Arkisto
Tuotenumero:103006853


Tuotekuvaus
- Pistokeliitin M23, 8+1-napainen
- Lisäpainike ja LEDi
- Muovikotelo
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Itsevalvova sarjakytkentä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi