MS-AZM 200ST-T-1P2PW-2568
Arkisto
Tuotenumero:103004836


Tuotekuvaus
- Lukituksen valvonta
- Pistokeliitin M23 12-napainen,
- Lisäpainike ja LEDi
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Itsevalvova sarjakytkentä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Käsinvapautus