MS-AZM40-BDF40-R
Tuotenumero:133057002

Tuotekuvaus
- Connection cover for AZM40 and BDF40 or BDF20
- AZM40 hinged on the right
Tilaustiedot
TuotekuvausMS-AZM40-BDF40-R
Tuotenumero (tilausnumero)133057002
EAN (European Article Number)8905236108372
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Yleiset ominaisuudet
DesignTamper protection cover
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Screw mounting
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon värimusta
Bruttopaino63g
Mekaaniset tiedot
KiinnitysRuuvit
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.07.2026 klo 20.17