MS-BDF40
Tuotenumero:133056999

Tuotekuvaus
- Manipulation protection cover for BDF40 and BDF20
Tilaustiedot
TuotekuvausMS-BDF40
Tuotenumero (tilausnumero)133056999
EAN (European Article Number)8905236108358
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Yleiset ominaisuudet
DesignTamper protection cover
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Screw mounting
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon värimusta
Bruttopaino37g
Mekaaniset tiedot
KiinnitysRuuvit
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.10.2026 klo 11.06