MS-BDF40-NHK
Tuotenumero:103057000

Tuotekuvaus
- Emergency stop protection collar
Tilaustiedot
TuotekuvausMS-BDF40-NHK
Tuotenumero (tilausnumero)103057000
EAN (European Article Number)4030661658995
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
ETIM number, version 7.0EC000225
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluEmergency stop protective collar
Designprotective collar
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Screw mounting
Kotelon materiaaliMuovi
Kotelon väriyellow
Bruttopaino13g
Mekaaniset tiedot
KiinnitysRuuvit
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus57mm
leveys40mm
Korkeus37,5mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.09.2026 klo 04.06