MSP 452-11/11Y
Tuotenumero:101058299
Arkisto

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 2 Kaapeliläpivientejä
- 4 Koskettimet
Tilaustiedot
TuotekuvausMSP 452-11/11Y
Tuotenumero (tilausnumero)101058299
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino1.775g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi3.000.000kytkentäalue
Contact opening2 x 0,5 mm
toiminnan vääntömomentti0,2Nm
Type of shaft mountingFull shaft
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20 x 1,5
Note (Cable entry)with plug
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala12AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus64mm
Leveys118mm
Korkeus174mm
Length of shaft30mm
Diameter of Shaft10mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Värähtelyaika, maksimi43.221ms
Kytkentäaika, maksimi10ms
Huomautus
Note (General)By reversing the contacts, the spindle revolutions can be set between 4 and 55 revolutions The run-out towards each side is at least 5 revolutions.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.10.2026 klo 23.07