MUT-SET-L-02
Tuotenumero:103006074

Tuotekuvaus
- Plug and play solution for muting applications
- Reduced mounting and wiring times
- Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
- One part number for all components
- Muting set L-Version mounting at sensor profiles, set complete wit 2 muting sensors, MCU-02, mounting and cable
Tilaustiedot
TuotekuvausMUT-SET-L-02
Tuotenumero (tilausnumero)103006074
EAN (European Article Number)4030661440958
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss number, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluL-Muting
Bruttopaino1.600g
Mekaaniset tiedot
KiinnitysSafety light grid SLG
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m1 x 103005573 MS-MSL - Muting carrier set L-Version consists 2pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at sensor profiles with 2pcs U-brackets1 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m1 x 103005658 KA-0847 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 5,0 m2 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm2 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D832 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin2 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.09.2026 klo 09.43