MV9H 015-11Y
Tuotenumero:101058473
Arkisto

Tuotekuvaus
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Teräspuikko
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausMV9H 015-11Y
Tuotenumero (tilausnumero)101058473
EAN (European Article Number)4030661032641
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
SertifikaatitCCC
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliLight-alloy diecast
Kotelon pinnoitteen materiaalichromated
Tangon materiaaliTeräs
Bruttopaino430g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiPuikkovipu
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
toiminnan vääntömomentti0,3Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain3 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
Leveys67mm
Korkeus356mm
Tangon halkaisija6mm
ISO-kierteen halkaisijaM3
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Protection classI
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta2.500mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan1.000A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-152,5A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillat
KytkentäperiaateMomenttikosketinSuoratoiminen
Värähtelyaika, maksimi2,5ms
kytkentätaajuus500/h
Kytkentäaika, maksimi40ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.08.2026 klo 04.18