MX 064-03Y
Tuotenumero:101056964

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (peruskomponentti)
- 2 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
- 3 tai 4 Koskettimet
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausMX 064-03Y
Tuotenumero (tilausnumero)101056964
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formRulla
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino3.870g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavipu
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi30.000kytkentäalue
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact opening2 x 4 mm
Tunnistusnopeus, minimi0,1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinScrew terminals M25
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi4 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus149mm
Leveys156mm
Korkeus107mm
Rullan leveys6,5mm
Rullan halkaisija25mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta25A
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-1525A
Kytkinosa3 Avautuva (NC)
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillatkaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateMomenttikosketin
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Oikealta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.11.2026 klo 11.51