MZM 100
- Automaattinen lukitus
- Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Muovikotelo
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Itsevalvova sarjakytkentä
- Patentoitu
Tuotekuvaus: MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A |
(1) | |
ilman | Lukituksen valvonta > |
B | Ohjainpää valvottu |
(2) | |
ST | Kytkentärasia, M12 , 8-napainen |
(3) | |
1P2P | Sarjadiagnostiikkalähtö ja 2 turvalähtöä, PNP |
(4) |
(5) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Pitovoima
Lukitusvoima, maksimi
Lukitusvoima, minimi
Ohjainpää valvottu
Asennoituva
Sarjadiagnostiikka
Järjestelmäkomponentit
Lisätarvikkeet
Vastakappale