MZM 100 B ST-1P2PW2R60M-A
Arkisto
Tuotenumero:101215492

Tuotekuvaus
- Ohjainpää valvottu
- jännitteellä lukittava
- Pistokeliitin M23, 8+1-napainen
- Automaattinen lukitus
- Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Muovikotelo
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Itsevalvova sarjakytkentä