MZM 100 ST-AS MAP
Tuotenumero:101209554

Tuotekuvaus
- jännitteellä lukittava
- Lukituksen valvonta
- Kestomagneetti
- Turvasolenoidilukot
- Muovikotelo
- Integroitu AS-väyläliityntä
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
Tilaustiedot
TuotekuvausMZM 100 ST-AS MAP
Tuotenumero (tilausnumero)101209554
EAN (European Article Number)4030661383187
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Yleiset tiedotYleinen koodaus
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaateinduktiivinen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi150ms
Riskin kesto, maksimi150ms
Bruttopaino628g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittavaKyllä
Lukituksen valvontaKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo5,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Suojille ≤ 5 kgTunnistusnopeus ≤ 0,5 m/s
Holding force, typically750N
Holding force, guaranteed500N
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus40mm
Leveys40mm
Korkeus179mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classIII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Käynnistysviive, maksimi4.000ms
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi100mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-koodi0x7
AS-i, ID-koodi0xB
AS-i, ID-koodi10xF
AS-i, ID-koodi20xE
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0Solenoidiohjaus
AS-i Outputs, DO 1Ei käytössä
AS-i Outputs, DO 2Ei käytössä
AS-i Outputs, DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0Kieli sisällä
AS-i Parameter bits, P1Solenoidilukko lukittu
AS-i Parameter bits, P2Ulkoinen jännite
AS-i Parameter bits, P3Laitevirhe (havaittu virhe)
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption600mA
Rated operating voltage24VDC
Fuse rating4A
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time100%
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(1) vihreä/punainen LED: (AS-i Duo LED): Syöttöjännite / viestintävirhe / orjaosoite = 0(2) Keltainen LED: laitteen tila(3) Punainen LED: laitevirhe
Nastojen liitännät
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)MZM 100-B1.1
Huomautus
Note (General)As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.10.2026 klo 21.49