MZM 100 ST-SD2PRE-A
Tuotenumero:101211143
Arkisto

Tuotekuvaus
- Lukituksen valvonta
- Pistokeliitin M23, 8+1-napainen
- jännitteellä lukittava
- Sarjadiagnostiikkalähtö
- Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Muovikotelo
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Itsevalvova sarjakytkentä
Tilaustiedot
TuotekuvausMZM 100 ST-SD2PRE-A
Tuotenumero (tilausnumero)101211143
EAN (European Article Number)4030661389493
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Yleiset tiedotYleinen koodaus
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaateinduktiivinen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Reaktioaika, maksimi150ms
Riskin kesto, maksimi150ms
Bruttopaino660g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
jännitteellä lukittavaKyllä
Lukituksen valvontaKyllä
SarjadiagnostiikkaKyllä
AsennoituvaKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
sarjakytkentäKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Digitaaliturvatulojen lukumäärä 2
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Sarjaan kytkettyjen antureiden lukumäärä31
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Turvalähdöt - Lukitustoiminto
Performance Level, up toe
Luokka4
PFH arvo3,54 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Suojille ≤ 5 kgTunnistusnopeus ≤ 0,5 m/s
Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum2°
Laitteiden välinen vähimmäisetäisyys100mm
Holding force, typically750N
Holding force, guaranteed500N
Lukitusvoima, minimi30N
Lukitusvoima, maksimi100N
Type of the fixing screws2x M6
Tightening torque of the fixing screws8Nm
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON"0mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"1mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Length of sensor chain, maximum200m
Note (length of the sensor chain)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Note (series-wiring)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
PistokeliitinPistokeliitin M23, 8+1-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus40mm
Leveys40mm
Korkeus179mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
No-load supply current I0, typical100mA
Current consumption with magnet ON, average 350mA
Current consumption with magnet ON, peak550 mA / 10 ms
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta1.100mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan100A
External wire and device fuse rating2 A gG
Käynnistysviive, maksimi4.000ms
Kytkentätaajuus, maksimi1Hz
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Designation, Magnet controlIN
Kytkentärajat magneettituloille-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Magneettiohjauksen virrankulutus jännitteellä 24 V10mA
Magnet switch-on time100%
Test pulse duration, maximum5ms
Test pulse interval, minimum40ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC0
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Designation, Safety inputsX1 und X2
Kytkentärajat turvatulot−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V5mA
Test pulse duration, maximum1ms
Test pulse interval, minimum100ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Nimellisvirta (turvalähdöt)250mA
Turvalähtöshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum1V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Test pulse interval, typical1.000ms
Test pulse duration, maximum1ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC1
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Sähköiset tiedot - Sarjadiagnostiikka SD
Designation, Serial diagnostic SDOUT
Operation current150mA
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Wiring capacitance50nF
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Kytkentäolosuhde keltainen LEDSyöttöjännite UB: vihreä LEDVirhe, toimintahäiriö punainen LED
Nastojen liitännät
PIN 1A1 Syöttöjännite UB
PIN 2X1 Turvatulo 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Turvalähtö 1
PIN 5OUT Sarjadiagnostiikkalähtö
PIN 6X2 Turvatulo 2
PIN 7Y2 Turvalähtö 2
PIN 8IN sarjadiagnostiikkatulo
PIN 9ilman toimintoa
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)MZM 100-B1.1
Huomautus
Note (General)As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.07.2026 klo 06.13