MZM 100 TARGET
Tuotenumero:101210642

Tuotekuvaus
- pitovoiman muuttamiseen
- säädettävissä 10 N portain välillä n. 30 N…100 N
Tilaustiedot
TuotekuvausMZM 100 TARGET
Tuotenumero (tilausnumero)101210642
EAN (European Article Number)4030661392387
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Lisätietoja (Tilaustiedot)Vastakappale säätöä varten on tilattava erikseen
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino15g
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys26mm
Korkeus38mm
Syvyys11,5mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.08.2026 klo 21.28