MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A
Arkisto
Tuotenumero:101215714

Tuotekuvaus
- Ohjainpää valvottu
- kytkentärasia M12, 8-napainen
- jännitteellä lukittava
- turvalähtö päällä kun turvallinen
- Muovikotelo
- Turvakytkimiä on käytettävä mekaanisina päätypysäyttiminä
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Säädettävä pitovoima
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Itsevalvova sarjakytkentä