MZM 120-B1.1
Tuotenumero:101215712
Arkisto

Tuotekuvaus
- välyksetön ohjainpää
- suojuksen melun vaimennus
- Metalliosat käsitelty hygieenisellä NEDOX® SF-2 pinnoitteella
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausMZM 120-B1.1
Tuotenumero (tilausnumero)101215712
EAN (European Article Number)4030661419305
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
eCl@ss number, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Aktiivinen alueNEDOX®
Ohjainpään materiaaliMuovi
Bruttopaino150g
Mekaaniset tiedot
Vastakappalesuora
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus24mm
Ohjainpään leveys40mm
Ohjainpään korkeus160mm
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.08.2026 klo 03.45