NAS 311 ST1-AS
Tuotenumero:101173041

Tuotekuvaus
- Kestomuoviset ohjainpäät
- Hätäpysäytyskeskus
- AS-väyläliitännän M12-liitin
- 85 mm x 85 mm x 97,8 mm
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Palautus vetämällä
- Kemikaalikestävyys
Tilaustiedot
TuotekuvausNAS 311 ST1-AS
Tuotenumero (tilausnumero)101173041
EAN (European Article Number)4030661448831
eCl@ss number, version 12.027-37-12-44
eCl@ss number, version 11.027-37-12-44
eCl@ss number, version 9.027-37-12-44
ETIM number, version 7.0EC002034
ETIM number, version 6.0EC002034
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino330g
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo1,40 x 10⁻⁸/h
Note (PFH-value)maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Takana
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus97,8mm
Leveys85mm
Korkeus85mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Sähköiset tiedot
Virrankulutus50mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage26,5 ... 31,6 VDC
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.0.E
AS-i, IO-koodi0x7
AS-i, ID-koodi0xB
AS-i, ID-koodi10xF
AS-i, ID-koodi20xE
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ei käytössä
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Nastojen liitännät
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.08.2026 klo 22.08