NBG311/NSK
Tuotenumero:101194344

Tuotekuvaus
- Sopii hätäkatkaisuun
- vaikeissa ympäristöolosuhteissa
- Suojausluokka IP 69K
Tilaustiedot
TuotekuvausNBG311/NSK
Tuotenumero (tilausnumero)101194344
EAN (European Article Number)4030661513607
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
eCl@ss number, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Yleiset ominaisuudet
DesignAssembly housing
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Material of the sealingNBR70 FDA
Kotelon yläosan väriHopea
Colour of the sealingHarmaa
Bruttopaino915g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Vorbereitet für Montage eines SchutzkragensYes
MaadoitusKyllä
Asentojen lukumäärä1
Kaapeliläpivientien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentoon the back
Kiinnityswith M6x12 threaded holes on the back
Type of the fixing screws4x M6
Offset Emergency-Stop buttonYes
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain1 x M20
Kaapeliläpiviennin halkaisija20,3mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus110mm
leveys110mm
Korkeus88mm
Asennusväli60 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.11.2026 klo 09.56